17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX21L RWD1921

MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX21L

通常単価(税別)
6,332円
税込単価
6,965円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットは両側ロングサイズでC型鋼・H型鋼など深いところの作業が可能です。【用途】・六角ボル...

詳細を確認

型番:

RWD1921
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RWD1921の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
片口めがね
二面幅寸法(mm)
19 ~ 21
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWD1921
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,332円
( 6,965円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットは両側ロングサイズでC型鋼・H型鋼など深いところの作業が可能です。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び19×21
・ソケット長さ:28.5×28.5mm
・MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX21L
・JANコード:4989065103092
・トラスココード:811-2741
・質量:540g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX21Lの型番RWD1921のページです。 型番RWD1921に関する仕様情報を記載しております。
MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX21Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX21L
MCC 両ロングラチェットレンチ 17LX21L
MCC 両ロングラチェットレンチ 17LX19L
MCC 両ロングラチェットレンチ 19LX24L
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX14L
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格6,332円6,153円6,153円7,663円5,030円5,030円
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目6日目
ラチェット機構有有有有有有
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
二面幅寸法(mm)19 / 2117 / 2117 / 1919 / 2410 / 1210 / 14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました