17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(12角) 3D
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L RWD1012

MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L

通常単価(税別)
5,030円
税込単価
5,533円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットは両側ロングサイズでC型鋼・H型鋼など深いところの作業が可能です。【用途】・六角ボル...

詳細を確認

型番:

RWD1012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RWD1012の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
片口めがね
二面幅寸法(mm)
10 ~ 12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWD1012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,030円
( 5,533円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットは両側ロングサイズでC型鋼・H型鋼など深いところの作業が可能です。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び10×12
・ソケット長さ:27×27mm
・MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L
・JANコード:4989065102996
・トラスココード:811-2731
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12Lの型番RWD1012のページです。 型番RWD1012に関する仕様情報を記載しております。
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L
MCC 両ロングラチェットレンチ 12LX14L
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX14L
MCC 両ロングラチェットレンチ 13LX14L
MCC 両ロングラチェットレンチ 11LX13L
MCC 両ロングラチェットレンチ 13LX17L
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格5,030円4,143円5,030円5,030円5,030円5,426円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
ラチェット機構有有有有有有
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
二面幅寸法(mm)10 / 1212 / 1410 / 1413 / 1411 / 1313 / 17

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました