17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体 RT-H

タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

通常単価(税別)
16,903円
税込単価
18,593円
通常出荷日:11日目

【特長】・ロープタイトナー本体です。【用途】・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで。【商...

詳細を確認

    ご注意

    • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

    型番:

    RT-H
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    RT-Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RT-H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,903円
    ( 18,593円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロープタイトナー本体です。
    【用途】
    ・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで。
    【商品仕様】
    ・台付ロープ3ツ打ナイロンロープ(赤芯入り)
    ・直径16mm×長さ1600mm
    ・JANコード:4510620302706
    ・トラスココード:816-3529
    ・質量:2700g
    【材質/仕上】
    ・緊張器:スチール
    ・フック:スチール
    ・台付ロープ:ナイロン

    ご注意

    • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体の型番RT-Hのページです。 型番RT-Hに関する仕様情報を記載しております。
    タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体
    水平親綱用緊張器ハンドタイトナー
    水平親綱緊張器 97ハリップ
    水平親綱緊張器"97ハリップ"
    水平親綱緊張器付GCハリップ
    青色ニューテトロン水平親綱(片側緊張器付)
    メーカータイタンタイタン藤井電工藤井電工藤井電工まつうら工業
    通常価格16,903円14,266円7,449円20,677円 -21,561円 -33,219円 -
    通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました