17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m RT-100

ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

通常単価(税別)
499円
税込単価
549円
通常出荷日:4日目

【特長】・長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます。【用途】・トラックシートの幌掛けや、シート...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RT-100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RT-100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RT-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    499円
    ( 549円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます。
    【用途】
    ・トラックシートの幌掛けや、シート張り等
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・厚み(mm):2mm
    ・切幅(mm):20
    ・標準幅×全長(mmxm):20x1
    ・JANコード:4903599042986
    ・質量:5040g
    【材質/仕上】
    ・天然ゴム

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1mの型番RT-100のページです。 型番RT-100に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m
    ゴム タイトゴムロープドラム巻
    ゴム タイトゴムロープボビン巻
    65x35mm平ゴムロープ用フック
    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m
    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクエスコユタカメイクユタカメイク
    通常価格499円444円 -9,069円 -433円352円413円
    通常出荷日4日目4日目〜1日目〜1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト