ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

キャナリー プラキャップを取りマウス

キャナリー プラキャップを取りマウス RT-100
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円
通常出荷日:10日目

【特長】・ガラスビンについたプラスチックキャップの取り外しに便利です。・様々なサイズのキャップに対応可...

詳細を確認

型番:

RT-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RT-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスビンについたプラスチックキャップの取り外しに便利です。
・様々なサイズのキャップに対応可能します。
【用途】
・ガラスビンのプラスチックキャップ外し
【商品仕様】
・刃長(mm):60
・全長(mm):167
・様々なタイプのキャップに対応可能。
・JANコード:4962069980722
・トラスココード:853-3764
・質量:25g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ポリプロピレン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー プラキャップを取りマウスの型番RT-100のページです。 型番RT-100に関する仕様情報を記載しております。
キャナリー プラキャップを取りマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー プラキャップを取りマウス
キャナリー 分別ハサミ
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
キャナリー ライン ブルー
キャナリー アームレスラーシャープ刃
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格674円1,328円2,167円2,167円2,167円2,709円
通常出荷日10日目6日目6日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました