ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

IRIS 伸縮棒超スリム RSV-45 木目ミディアムブラウン

IRIS 伸縮棒超スリム RSV-45 木目ミディアムブラウン RSV-45-MBR
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円
通常出荷日:19日目

【特長】・ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテ...

詳細を確認

型番:

RSV-45-MBR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSV-45-MBRの仕様・寸法情報

JANコード
4905009760183
トラスココード
513-8639
質量(g)
1500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RSV-45-MBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。

【商品仕様】
・伸縮棒超スリムRSV-45木目ミディアムブラウン
・JANコード:4905009760183
・トラスココード:513-8639
・質量:1.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 伸縮棒超スリム RSV-45 木目ミディアムブラウンの型番RSV-45-MBRのページです。 型番RSV-45-MBRに関する仕様情報を記載しております。
IRIS 伸縮棒超スリム RSV-45 木目ミディアムブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 伸縮棒超スリム RSV-45 木目ミディアムブラウン
IRIS 転倒防止粘着マット ECT-10051 ブルー
転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー
伸縮支え棒 オプション
家具転倒防止伸縮棒 ホワイト 248シリーズ
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアズワンアイリスオーヤマ
通常価格624円2,130円1,167円1,047円 -6,658円 -6,382円
通常出荷日19日目2日目1日目3日目4日目〜1日目
JANコード490500976018349050096995824905009699568---
トラスココード513-8639512-9419512-9435---
質量(g)15008000.05600.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました