ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本ファイリング
背板・側板付軽量物品棚
日本ファイリング
通常価格(税別):26,096円~
通常出荷日:11日目 ~
アズワン
高粘度オイル用電動ハンディポンプ EVシリーズ
通常価格(税別):282,046円~
通常出荷日:7日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):2,672円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,348円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・使いやすい高さに合わせてセットできます。
【用途】
・梱包作業用。
【商品仕様】
・間口(mm):628
・奥行(mm):200
・高さ(mm):30
・耐荷重(kg):2
・耐荷重(kg):2
・間口×奥行×高さ:628×200×30mm
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・棚板:スチール
・ブラケット:クロムメッキ
・色:シルキーホワイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
4.5通常価格(税別):20,278円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):28,595円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
5通常価格(税別):113,582円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):36,032円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):20,682円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):18,687円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):17,567円~