ツール用品技術窓口
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE
通常価格(税別):1070円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチ UM
ロブテックス
通常価格(税別):3044円~
通常出荷日:1日目 ~
![トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP38N2X12 RSP38N2X12-[9-29.5/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009936329/223009936329_20230801115839.jpg)
樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。【特長】・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らな...
詳細を確認樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。
【特長】
・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らない。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内など海外でも使用可能で、ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組み立て、狭い場所での作業に最適。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

RSP2全機種でトルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図
| 型式 | RSP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 9~29.5 | ||
| 口幅W[mm] | 12 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 156 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 190 |
| 全長 | L’ | 247 | |
| 頭部 | C | 20.4 | |
| b | 8 | ||
| h | 23 | ||
| l1 | 45 | ||
| l2 | 1.3 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.38 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

中村製作所
スパナ式単能形トルクレンチ
0通常価格(税別):8,467円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~