ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機 繊維木工用 RSM-523

集塵機 繊維木工用

通常単価(税別)
437,468
税込単価
481,215
通常出荷日:19日目

【特長】・フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。・従来の木工、繊維用集塵機にはない...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(kW)
    2.2
  • 集じん容量(L)
    300
  • トラスココード
    127-6027
  • 質量(g)
    115000.0
  • 材質1
    本体ケース:鉄製
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル
  • 電源コード長さ(m)
    2.5(プラグ無し)
  • 本体寸法(mm)奥行
    606
  • 本体寸法(mm)高さ
    1593
  • 本体寸法(mm)幅
    700
  • 吸込口径(mm)
    150

ご注意

  • 引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。

型番:

RSM-523
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSM-523の仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
出力(kW)
2.2
集じん容量(L)
300
トラスココード
127-6027
質量(g)
115000.0
材質1
本体ケース:鉄製
材質2
フィルター材質:ポリエステル
電源コード長さ(m)
2.5(プラグ無し)
本体寸法(mm)奥行
606
本体寸法(mm)高さ
1593
本体寸法(mm)幅
700
吸込口径(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSM-523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437,468
( 481,215 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。
・従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。
・高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
【用途】
・各種木工作業
・繊維関係の集塵
・紙、プラスチックの切断作業

ご注意

  • 引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集塵機 繊維木工用の型番RSM-523のページです。 型番RSM-523に関する仕様情報を記載しております。
集塵機 繊維木工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機 繊維木工用
集じん機小型タイプ
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
電動工具用集じん機 FRP80SB
メーカーリョウセイリョウセイ淀川電機製作所淀川電機製作所コトヒラ工業HiKOKI(旧日立工機)
通常価格437,468337,660 -409,530 -348,473 -763,96227,680
通常出荷日19日目11日目〜18日目18日目8日目4日目
電源(V)三相200三相200三相200-単相100100
出力(kW)2.210.750.40.751.14
集じん容量(L)300-131218
トラスココード127-6027-----
質量(g)115000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました