ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤマテック ロール材スタンド用 フック

通常単価(税別)
721円
税込単価
793円
通常出荷日:2日目

【特長】・梱包作業に必要な工具類をひっかけることができます。(フックのみ)【用途】・梱包作業用。【商品...

詳細を確認

型番:

RS-F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
フック
幅寸法(mm)
25
奥行寸法(mm)
65
高さ寸法(mm)
31.5
材質/仕上
クロムメッキ
質量(kg)
0.04

型番リスト

表示件数
型番
RS-F
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721円
( 793円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包作業に必要な工具類をひっかけることができます。(フックのみ)
【用途】
・梱包作業用。
【商品仕様】
・間口(mm):25
・奥行(mm):65
・高さ(mm):31.5
・質量:0.04kg
【材質/仕上】
・仕上:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ロール材スタンド用 フックの型番RS-Fのページです。 型番RS-Fに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ロール材スタンド用 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ロール材スタンド用 フック
ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200
ロール材スタンドスタンダードタイプ用オプション 棚板セット(適合Wサイズ:W600mm用)
ロール材スタンドスタンダードタイプ用オプション フックバーセット(適合Wサイズ:W1200mm用)
ロール材スタンドスタンダードタイプ用オプション フックバーセット(適合Wサイズ:W600mm用)
ヤマテック ロール材スタンド用 カッターガイドW1200
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格721円5,894円4,905円4,628円4,107円13,628円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ作業台アタッチメント-----
本体/オプションオプション-----
詳細タイプフック-----
幅寸法(mm)25-----
奥行寸法(mm)65-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました