ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
【特長】・ロール材を安全に、きれいにカットすることが可能。・カッターガイド側面部のブラケットに市販スケ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


【特長】
・ロール材を安全に、きれいにカットすることが可能。
・カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
・スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利です。※フック巾は30mmまで。
【用途】
・オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
【商品仕様】
・ロール材スタンドスタンダードタイプ(W600mm用)に取付可能。
【材質】
・主な材質:スチール

ダーレ(DAHLE)
プレミアムローラーカッター


トラスコ中山
包装ロールカッターセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
軽量立作業台KADタイプ(スタンダードタイプ)
0通常価格(税別):21,943円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,050円~

トラスコ中山
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
0通常価格(税別):27,035円~

トラスコ中山
アルミ製簡易作業台
0通常価格(税別):47,811円

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)
0通常価格(税別):38,035円~