17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

通常単価(税別)
161,885円~295,747円
税込単価
178,074円~325,322円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです。...

詳細を確認
  • 仕様3
    ・バフ研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式 ・ハンドル操作は左右の往復運動となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

RSB-1【商品仕様】
・最大能力(t):0.1
・減速比:1/1.00
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
・JANコード:4521891040006
・トラスココード:851-9776
・質量:9kg
RSB-3【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・JANコード:4521891041003
・トラスココード:851-9782
・質量:15.9kg
RSB-10【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・JANコード:4521891043007
・トラスココード:851-9777
・質量:18.2kg
RSB-5【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・JANコード:4521891042000
・トラスココード:851-9785
・質量:17.2kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・最大能力(t):0.1・減速比:1/1.00・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
JANコード:4521891040006・トラスココード:851-9776・質量:9kg
1個
・最大能力(t):0.3・減速比:1/6.25・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
JANコード:4521891041003・トラスココード:851-9782・質量:15.9kg
1個
・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
JANコード:4521891042000・トラスココード:851-9785・質量:17.2kg
1個
・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.60・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
JANコード:4521891043007・トラスココード:851-9777・質量:18.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,885円
( 178,074円 )
9日目
257,343円
( 283,077円 )
9日目
272,573円
( 299,830円 )
9日目
295,747円
( 325,322円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです。
・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。
【用途】
・船、食品工場、クリーンルーム等に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
メーカーマックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業
通常価格161,885円-262,547円 -152,286円 -141,450円 -221,537円 -152,286円 -
通常出荷日9日目11日目〜11日目〜8日目〜9日目9日目〜
仕様3・バフ研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式 ・ハンドル操作は左右の往復運動となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています-・【商品仕様】電解研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式・ハンドル操作は左右の往復運動となります・【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています【商品仕様】・バフ研磨加工 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています【商品仕様】・バフ研磨加工 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています-

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト