ファクトリーサプライ用品技術窓口

JOHNAN ロールスタンド RS-80
  • JOHNAN ロールスタンド

JOHNAN ロールスタンド

通常単価(税別)
35,481円
税込単価
39,029円
通常出荷日:2日目

【特長】・幅80cmまでの吸収材に使用できます。・ベアリングを内蔵したコアに吸収材をセットして使用する...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4523816101274
  • トラスココード
    820-6874
  • 質量(g)
    7800.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 吸収材のセットはなるべく2名で行ってください。
  • 吸収材のセット時は指詰めにご注意ください。
  • 吸収材のセットはなるべく2名で行ってください。 吸収材のセット時は指詰めにご注意ください。

型番:

RS-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-80の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4523816101274
トラスココード
820-6874
質量(g)
7800.0
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,481円
( 39,029円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅80cmまでの吸収材に使用できます。
・ベアリングを内蔵したコアに吸収材をセットして使用することで、吸収材のスムーズな取り出しを実現しています。
・立てて置いておくことで汚れやすい吸収材を汚さず、より使いやすくするためのロールスタンドです。
・使わないときは折りたたんで収納できます。
【用途】
・ロールタイプの吸収材用ディスペンサースタンドに。
【商品仕様】
・使用可能サイズ:紙管内径サイズ50mm以上、吸収材外径350mm以内、吸収材幅80cm以内
・JANコード:4523816101274
・トラスココード:820-6874
・質量:7kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 吸収材のセットはなるべく2名で行ってください。
  • 吸収材のセット時は指詰めにご注意ください。
  • 吸収材のセットはなるべく2名で行ってください。 吸収材のセット時は指詰めにご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JOHNAN ロールスタンドの型番RS-80のページです。 型番RS-80に関する仕様情報を記載しております。
JOHNAN ロールスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JOHNAN ロールスタンド
オイル分散剤 オイルウォッシュ
JOHNAN 吸収材“アブラトール”
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格35,481円17,842円34,245円18,103円13,952円10,445円
通常出荷日2日目3日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション----
JANコード452381610127445238161011204523816101458452381610056745238161010694523816101199
トラスココード820-6874868-1894102-6615397-0477469-3400820-6870
質量(g)7800.05000.0600060002000.05000.0
材質1スチール水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス、約95%、界面活性剤約4.5%ポリプロピレン(PP)(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました