17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅型角槽

浅型角槽

通常単価(税別)
31,102円~40,140円
税込単価
34,212円~44,154円
通常出荷日:10日目

【特長】・ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。・ポリオレフィン等衛生...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

質量

トラスココード

最小発注数量
540
205
70
6000.0g
135-1075
1個
640
306
120
9000.0g
135-1088
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,102円
( 34,212円 )
10日目
40,140円
( 44,154円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
・ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浅型角槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅型角槽
角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L
角槽 RL型
“R型角槽”(ポリエチレン製)
RL型角槽(ポリエチレン製)
RX型角槽(ポリエチレン製)
メーカーダイライトダイライトダイライトダイライトダイライトダイライト
通常価格31,102円-234,414円139,242円 -25,705円 -33,210円 -23,142円 -
通常出荷日10日目4日目8日目8日目8日目8日目
間口(mm)10001700----
材質1ポリエチレン(PE)ポリプロピレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト