17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mm
  • ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mm

ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mm

  • 商品タイプ
    ラック
  • 奥行 (mm)
    600~
  • 高さ (mm)
    1800~
  • パイプ径 (mm)
    38
  • 棚段数 (段)
    5
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    25
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 最大積載量 (kg/台)
    1000
  • 材質
    ステンレス(SUS430)、No.4仕上

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • サイズ(mm)

  • 有効間口(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

サイズ

(mm)

有効間口

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
911~1199
1188×738×1800
1098
129-7279
58200.0
1個
1201~1499
1488×738×1800
1398
129-7314
69100.0
1個
-
1788×738×1800
1698
129-8933
80100.0
1個
611~899
738×738×1800
648
129-7274
39000.0
1個
611~899
888×738×1800
798
129-7282
45200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,890
( 99,979 )
5日目
100,808
( 110,889 )
5日目
113,543
( 124,897 )
5日目
68,692
( 75,561 )
5日目
75,957
( 83,553 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mm
ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行738mm
ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行438mm
ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行588mm
ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行438mm
ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行338mm
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格68,692-46,556 -51,269 -58,539 -35,831 -34,856 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
奥行(mm)600~600~301~449461~599301~449301~449
高さ(mm)1800~1800~1800~1800~1800~1800~
パイプ径(mm)383838383838
棚段数(段)535533

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト