ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
バーテック バリーハンター 面取用 ゲージタイプ |
|
トラスコ中山 ステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mm |
|
サカエ 中量作業台CBタイプ 移動式 |
|
サカエ パネルハンガー 固定式 片面タイプ |
|
トラスコ中山 追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付) |
|
サカエ 作業台用オプション 固定棚(パールホワイト) |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |



【特長】・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。・棚板は25mmピッチで調整でき、...
詳細を確認【特長】
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ