ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ メタルラック(ポール径25) 1200 |
|
キャニオン キャニオン ステンレスシェルフ SUS304 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
トラスコ中山 スチール製メッシュラック |
|
ルミナス(ドウシシャ) ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm |
|
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 中軽量ラック(中軽量棚) |


棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できる
| - | SUS430 | SUS304 | |
|---|---|---|---|
| スノコ棚 | 枠 | SUS430 No.4仕上 | SUS304 No.4仕上 |
| チャンネル | SUS430 板厚0.8mm | SUS304 板厚0.8mm | |
| コーナーブラケット | SUS304 | SUS304 | |
| 支柱 | パイプ | SUS430 丸パイプ φ38(直径38mm) | SUS304 丸パイプ φ38(直径38mm) |
| アジャスト脚 | SUS304 アジャスト幅 +30mm | SUS304 アジャスト幅 +30mm | |
| 耐荷重(製品の質量も含みます) | 棚/1段:200kg(但し、総耐荷重1,000kg/台まで) | ||
| SUS430 | SUS304 | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 質量(kg) | 型式 | 質量(kg) | 間口 | 奥行 | 高さ |
| RS4-6045 | 23.2 | RSN4-6045 | 23.8 | 588 | 438 | 1,800 |
| RS4-9045 | 29.0 | RSN4-9045 | 29.8 | 888 | ||
| RS4-12045 | 37.0 | RSN4-12045 | 38.0 | 1,188 | ||
| RS4-15045 | 43.5 | RSN4-15045 | 44.6 | 1,488 | ||
| RS4-18045 | 49.9 | RSN4-18045 | 51.2 | 1,788 | ||
| RS4-6060 | 26.4 | RSN4-6060 | 27.1 | 588 | 588 | |
| RS4-9060 | 33.4 | RSN4-9060 | 34.3 | 888 | ||
| RS4-12060 | 42.6 | RSN4-12060 | 43.7 | 1,188 | ||
| RS4-15060 | 50.2 | RSN4-15060 | 51.5 | 1,488 | ||
| RS4-18060 | 57.8 | RSN4-18060 | 59.3 | 1,788 | ||
| RS4-18075 | 65.7 | RSN4-18075 | 67.4 | 1,788 | 738 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,675円 ( 65,643円 ) | 5日目 |
68,603円 ( 75,463円 ) | 5日目 |
74,589円 ( 82,048円 ) | 5日目 |
67,658円 ( 74,424円 ) | 5日目 |
78,055円 ( 85,861円 ) | 5日目 |
85,931円 ( 94,524円 ) | 5日目 |
75,219円 ( 82,741円 ) | 5日目 |
87,192円 ( 95,911円 ) | 5日目 |
96,328円 ( 105,961円 ) | 5日目 |
43,292円 ( 47,621円 ) | 5日目 |
48,333円 ( 53,166円 ) | 5日目 |
46,442円 ( 51,086円 ) | 5日目 |
52,113円 ( 57,324円 ) | 5日目 |
57,154円 ( 62,869円 ) | 5日目 |
51,168円 ( 56,285円 ) | 5日目 |
57,785円 ( 63,564円 ) | 5日目 |
62,826円 ( 69,109円 ) | 5日目 |
89,082円 ( 97,990円 ) | 5日目 |
100,739円 ( 110,813円 ) | 5日目 |
112,397円 ( 123,637円 ) | 5日目 |
101,369円 ( 111,506円 ) | 5日目 |
115,547円 ( 127,102円 ) | 5日目 |
130,058円 ( 143,064円 ) | 5日目 |
113,342円 ( 124,676円 ) | 5日目 |
129,743円 ( 142,717円 ) | 5日目 |
146,441円 ( 161,085円 ) | 5日目 |
63,456円 ( 69,802円 ) | 5日目 |
69,863円 ( 76,849円 ) | 5日目 |
68,288円 ( 75,117円 ) | 5日目 |
75,534円 ( 83,087円 ) | 5日目 |
86,562円 ( 95,218円 ) | 5日目 |
75,849円 ( 83,434円 ) | 5日目 |
84,671円 ( 93,138円 ) | 5日目 |
93,808円 ( 103,189円 ) | 5日目 |
棚位置を変えることによって様々な物の収納が可能なステンレスラック。
【特長】
・φ38(直径38mm)太径パイプを採用した丈夫なステンレスラック。
・無償にて高さ調整(H=1,800mm以下)が可能。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できる。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、医療施設、厨房、食品工場等に。
・棚段数の増減、キャスター仕様等、使用環境に適した組み換えに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

アイリスオーヤマ
メタルラック(ポール径25) 1200
0通常価格(税別):13,458円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):631円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):757円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用バスケット
4通常価格(税別):1,042円~

エレクター
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
0通常価格(税別):6,483円~

トラスコ中山
パネリーナ オプション用品
4.7通常価格(税別):1,407円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ