17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶 RS-3.5KG

ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

通常単価(税別)
18,788円
税込単価
20,667円
通常出荷日:2日目

【特長】・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適...

詳細を確認
  • 仕様2

    【商品仕様】
    ・色:シルバー
    ・亜鉛含有量(%):83
    ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
    ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
    ・消防法 第4類 第2石油類
    【材質/仕上】
    ・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

型番:

RS-3.5KG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

RS-3.5KG
・容量(kg):3.5
・JANコード:4934798020352
・トラスココード:118-2406
・質量:3880g
RS-20KG
・容量(kg):20
・JANコード:4934798022509
・トラスココード:118-2397
・質量:21190g

RS-3.5KGの仕様・寸法情報

仕様1
・容量(kg):3.5・JANコード:4934798020352・トラスココード:118-2406・質量:3880g
仕様2

【商品仕様】
・色:シルバー
・亜鉛含有量(%):83
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-3.5KG

仕様1

最小発注数量
・容量(kg):3.5・JANコード:4934798020352・トラスココード:118-2406・質量:3880g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,788円
( 20,667円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します
・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です
・アルミ顔料の配合により艶消しシルバーの落ち着いた色調とコストパフォーマンスに優れた人気商品です
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶の型番RS-3.5KGのページです。 型番RS-3.5KGに関する仕様情報を記載しております。
ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
大物の錆止め
4
満足度:4.0
色はマットなシルバー。上塗り用。Rを下塗りにした方が錆止め効果はあります。RSのみでも一応よいらしいです。色が一番よい感...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶
ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格18,788円26,126円18,212円26,246円3,114円 -31,225円
通常出荷日2日目4日目4日目5日目1日目5日目
仕様2
【商品仕様】
・色:シルバー
・亜鉛含有量(%):83
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

【商品仕様】
・色:メタリック系シルバー
・亜鉛含有量(%):92
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

【商品仕様】
・色:グレー
・亜鉛含有量(%):96
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤
---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました