17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 室名表示板 男子ロッカー

通常単価(税別)
764円~1,568円
税込単価
840円~1,725円
通常出荷日:1日目~6日目

【仕様】・材質:アルミ(ヘアライン)/アクリル(白)・片面表示です。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
ユニット 室名表示板 男子ロッカー  製品の基本仕様・特長01

RS6-17、RS7-17

型番サイズ材質
RS1-17小50×150×2mm厚アクリル(白)
RS2-17大80×240×3mm厚アクリル(白)
RS6-17小50×150×2mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
RS7-17大80×240×3mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
ユニット 室名表示板 男子ロッカー  製品の基本仕様・特長02

RS1-17、RS2-17、RS6-17

ユニット 室名表示板 男子ロッカー  製品の基本仕様・特長03

RS7-17
※取付けには平付型金具(842-501)をご使用ください。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 取付仕様

  • 材質(本体)詳細

  • 取付仕様詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

取付仕様

材質(本体)詳細

取付仕様詳細

JANコード

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

寸法(mm)

最小発注数量
その他
テープ
アクリル(白)
裏接着テープ付
4571181454921
746-9411
150
2
50
20
50×150×2厚
1個
その他
テープ
アクリル(白)
裏接着テープ付
4571181456215
747-0703
240
3
80
70
80×240×3厚
1個
アルミ
テープ
アルミ(ヘアライン)
裏接着テープ付
4571181461394
747-5829
150
2
50
41
50×150×2厚
1個
アルミ
その他
アルミ(ヘアライン)
平付金具専用
4571181462698
747-7104
240
3
80
160
80×240×3厚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764円
( 840円 )
1日目
1,194円
( 1,313円 )
4日目
1,195円
( 1,315円 )
1日目
1,568円
( 1,725円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(ヘアライン)/アクリル(白)
・片面表示です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 室名表示板 男子ロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 室名表示板 男子ロッカー
ユニット 室名表示板 女子ロッカー
ユニット 室名表示板 男子更衣室
室名表示板 機械室
ユニット 室名表示板 会議室
ユニット 室名表示板 更衣室
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格764円-764円 -764円 -764円 -764円 -764円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜6日目4日目〜1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識--安全標識安全標識
表示内容その他その他--その他その他
表示内容詳細男子ロッカー女子ロッカー--会議室更衣室
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト