ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
ピンゲージ用ケース
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,174円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
SUGICO
ステンレス深型組バット
SUGICO
通常価格(税別):1,223円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目


【特長】
・コンパクト&リーズナブルなプリンタラックです。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・プリンター用
【商品仕様】
・色:ホワイトグレー
・本体サイズ:W600xD485xH550(mm)
・重量:9.0kg
・総耐荷重:60Kg
・組立方式:ノックダウン
・JANコード:4967101140904
・トラスココード:724-3456
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ 天板:木製メラミン化粧板
・フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
・棚板:鋼板メラミン焼付塗装

トラスコ中山
5年シート

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
4.5通常価格(税別):3,828円~

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,509円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

ルネセイコウ
プロワークチェア(スウィング機能なし)
5通常価格(税別):16,085円

セイコークロック
SEIKO 電波掛時計 P枠
5通常価格(税別):10,867円