17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200 RPE-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RPE-200

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・狭い場所でのポリエチレン管の切断に適します。
・ラチェット機構を採用、カッターは自動切り込みです。。
・埋設菅の切断もラクラク、コンパクト設計です。
【商品仕様】
・切断可能パイプ(mm)呼び(JIS):150~200
・切断可能パイプ(mm)外径:φ165~φ216
・MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
・JANコード:4989065103672
・トラスココード:811-2495
・質量:7.9kg

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103672
トラスココード
811-2495
質量(g)
7900
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト