17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150 RPE-150

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150

通常単価(税別)
122,995円
税込単価
135,295円
通常出荷日:6日目

【特長】・狭い場所でのポリエチレン管の切断に適します。・ラチェット機構を採用、カッターは自動切り込みで...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065103665
  • トラスココード
    811-2494
  • 質量(g)
    3900

型番:

RPE-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RPE-150の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103665
トラスココード
811-2494
質量(g)
3900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RPE-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,995円
( 135,295円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でのポリエチレン管の切断に適します。
・ラチェット機構を採用、カッターは自動切り込みです。。
・埋設菅の切断もラクラク、コンパクト設計です。
【商品仕様】
・切断可能パイプ(mm)呼び(JIS):100~150
・切断可能パイプ(mm)外径:φ114~φ165
・MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150
・JANコード:4989065103665
・トラスココード:811-2494
・質量:3.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150の型番RPE-150のページです。 型番RPE-150に関する仕様情報を記載しております。
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
MCC ポリエチレンハサミカッタ 50
MCC 単管カッタ NO.02
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
塩ビ管切断アタッチメント
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格122,995円128,506円14,974円11,572円11,053円15,530円
通常出荷日6日目6日目4日目5日目1日目5日目
JANコード498906510366549890651036724989065103573498906510907049890651143574989065109575
トラスココード811-2494811-2495811-2489811-2613338-8229706-1031
質量(g)39007900900.00025006501550.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました