17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100
  • MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100

MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100

通常単価(税別)
5,592102,816
税込単価
6,151113,098
通常出荷日:6日目

【特長】・狭い場所でのポリエチレン管の切断に適します。・ラチェット機構を採用、カッターは自動切り込みで...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合本体

    最小発注数量
    4989065103658
    811-2493
    3200
    -
    1個
    4989065106628
    811-2726
    30
    RPE-200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    102,816
    ( 113,098 )
    6日目
    5,592
    ( 6,151 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所でのポリエチレン管の切断に適します。
    ・ラチェット機構を採用、カッターは自動切り込みです。。
    ・埋設菅の切断もラクラク、コンパクト設計です。
    【商品仕様】
    ・切断可能パイプ(mm)呼び(JIS):75~100
    ・切断可能パイプ(mm)外径:φ89~φ125
    ・MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100
    ・JANコード:4989065103658
    ・トラスココード:811-2493
    ・質量:3.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100
    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150
    MCC ポリエチレンカッタ 100替刃
    HMC-100用替刃
    MCC ポリエチレンハサミカッタ 30
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションKEIBAMCCコーポレーション
    通常価格5,592-128,506122,9955,1206,7703,806 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト