17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新サイズラジオペンチ

新サイズラジオペンチ

通常単価(税別)
2,9453,334
税込単価
3,2403,667
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。【用途】・一般家庭。

  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
140
4960225150255
853-5026
105
1個
165
4960225150262
853-5032
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,945
( 3,240 )
4日目
3,334
( 3,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
【用途】
・一般家庭。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新サイズラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新サイズラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
先曲ラジオペンチ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,945-2,754 -2,7792,5822,6392,926
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール
本体材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト