ファクトリーサプライ用品技術窓口
東日製作所
トーニチ トルクドライバ RNTD30CN
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):10,330円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):14,564円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ トルクドライバ RNTD500CN RNTD500CN-[200-500/1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009920490/223009920490_20230801115839.jpg)
トルク範囲が200~500cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。
【特長】
・単能型空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・出荷時にご指定のトルク値にセット。
・トルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
・小さなねじをオーバートルクさせず管理したい作業向け。

RNTD500CNの外観(付属品の補助ハンドルを付けた状態)

RNTD500CNの寸法図
| 型式 | RNTD500CN | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[cN・m] | 最小~最大 | 200~500 | |
| 適用ねじ(参考) | 小ねじ | M5, M6 | |
| タッピンねじ | (M4.5) | ||
| 寸法[mm] | 全長L’ | 120 | |
| 握り部径D1 | 33 | ||
| 本体色 | 黒 | ||
| 本体 | D4 | 11 | |
| L1 | 24 | ||
| L2 | 88 | ||
| ハンドル | d | 8 | |
| R | 120 | ||
| 質量約[kg] | 0.27 | ||
精度 ±3%
※写真のビットはオプション(別売)です。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
トーニチ トルクドライバ RNTD15CN
0通常価格(税別):12,770円

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):11,595円~

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S
4.3通常価格(税別):18,364円~

東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
5通常価格(税別):12,963円~

中村製作所
カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK
0通常価格(税別):28,273円

エスコ
トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B
0通常価格(税別):17,405円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~