ツール用品技術窓口
東日製作所
RH型リングヘッド
東日製作所
通常価格(税別):2,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
超ミニスタビードライバー
TONE
通常価格(税別):485円~
通常出荷日:5日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目

トルク範囲が5~15cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。【特長】・単能型空転式。・設定トルク...
詳細を確認トルク範囲が5~15cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。
【特長】
・単能型空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・出荷時にご指定のトルク値にセット。
・トルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
・小さなねじをオーバートルクさせず管理したい作業向け。

RNTD15CNの寸法図
特長
| 型式 | RNTD15CN | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[cN・m] | 最小~最大 | 5~15 | |
| 適用ねじ(参考) | 小ねじ | (M1.8) | |
| タッピンねじ | (M1.4)M1.6 | ||
| 寸法[mm] | 全長L’ | 95 | |
| 握り部径D1 | 19.5 | ||
| 本体色 | 黒 | ||
| 本体 | D4 | 11 | |
| L1 | 24 | ||
| L2 | 59 | ||
| 質量約[kg] | 0.07 | ||
精度 ±3%
※寸法図のビットはオプション(別売)です。

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

東日製作所
トルクドライバー用交換ビット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
トーニチ トルクドライバ RNTD15CN
0通常価格(税別):12,770円

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):11,595円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S
4.3通常価格(税別):18,364円~

東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
5通常価格(税別):12,963円~

エスコ
トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B
0通常価格(税別):17,405円

PBスイスツールズ
ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD
0通常価格(税別):20,864円

PBスイスツールズ
メカトルク
0通常価格(税別):20,200円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~