17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドノーズプライヤー(バネ付) RNP115

ラウンドノーズプライヤー(バネ付)

通常単価(税別)
2,588
税込単価
2,847
通常出荷日:4日目

【特長】・材質・製法・設計などあらゆる視点から使い心地にこだわり製品開発を行ないました。・先端が丸いの...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

型番:

RNP115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RNP115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
材質2
グリップ:塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RNP115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588
( 2,847 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質・製法・設計などあらゆる視点から使い心地にこだわり製品開発を行ないました。
・先端が丸いので、銅線・針金等をつかみ、丸曲げ加工が的確に出来ます。
・精密機器・貴金属関係の組立・分解に適しています。
・お求めやすい価格のビニールグリップ。
・連続作業が楽なコイルばね付。
【用途】
・丸める/輪をつくる/つまむ作業に最適
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドノーズプライヤー(バネ付)の型番RNP115のページです。 型番RNP115に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドノーズプライヤー(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドノーズプライヤー(バネ付)
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
ベントニードルノーズプライヤー(バネ付)
ステンレス製ラウンドノーズプライヤー
ショートニードルノーズプライヤー
ラウンドノーズプライヤー
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,5882,5692,6842,4542,5432,282
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
呼び寸法115130130150115120
材質2グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました