17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201690 RN-65

フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201690

通常単価(税別)
1,982円
税込単価
2,180円
通常出荷日:6日目

【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力(Mpa):4.3・使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4549123165044
  • トラスココード
    820-6383
  • 質量(g)
    154.700
  • 材質1
    C3604(RoHS指令適合)

型番:

RN-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RN-65の仕様・寸法情報

JANコード
4549123165044
トラスココード
820-6383
質量(g)
154.700
材質1
C3604(RoHS指令適合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RN-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,982円
( 2,180円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・冷媒配管用
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):7.0
・常用使用圧力(Mpa):4.3
・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
・JANコード:4549123165044
・トラスココード:820-6383
・質量:154.7g
【材質/仕上】
・C3604(RoHS指令適合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201690の型番RN-65のページです。 型番RN-65に関する仕様情報を記載しております。
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201690のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201690
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201687
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201686
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201689
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201685
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201688
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格1,982円684円684円1,111円570円892円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード454912316504445491231650134549123165006454912316503745491231649934549123165020
トラスココード820-6383820-6380820-6378820-6382820-6379820-6381
質量(g)154.70039.90040.30090.60021.80066.700
材質1C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました