17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ミニカール 140W DC12V RN-2012

工進 ミニカール 140W DC12V

通常単価(税別)
139,812
税込単価
153,793
通常出荷日:8日目

【特長】・レジャー船のロープ巻き上げに最適です。【用途】・レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げ...

詳細を確認

    型番:

    RN-2012
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RN-2012の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RN-2012
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,812
    ( 153,793 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レジャー船のロープ巻き上げに最適です。
    【用途】
    ・レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに
    【商品仕様】
    ・モーター出力140W・DC12V
    ・ローラー回転数:100rpm
    ・JANコード:4971770272293
    ・トラスココード:851-6592
    ・質量:9kg
    【材質/仕上】
    ・本体チタンボロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ミニカール 140W DC12Vの型番RN-2012のページです。 型番RN-2012に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ミニカール 140W DC12Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ミニカール 140W DC12V
    工進 ミニカール 250W DC12V
    工進 ミニカール 200W DC12V
    工進 ミニカール 200W DC12V RN
    工進 ミニカール(高速回転タイプ)
    工進 イカール 750W DC24V RES
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格139,812175,159204,326166,258128,289231,488
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト