ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンケー 連結クリップ (20個入)【20個入り】

サンケー 連結クリップ (20個入) RN-01-20
通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:9日目

【特長】・両側に挟み口の付いたクリップです。・書道や絵画の作品に穴を開けることなく、複数の作品を展示す...

詳細を確認
  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。

型番:

RN-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

RN-01-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RN-01-20
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側に挟み口の付いたクリップです。
・書道や絵画の作品に穴を開けることなく、複数の作品を展示すること等に特化したクリップです。
【用途】
・シルバー色
・両側挟口
・20個入
【商品仕様】
・挟み口:23mm
・本体サイズ(mm):50
・事務用品
・学童用品
・掲示
・JANコード:4974161004039
・質量:173g
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー 連結クリップ (20個入)の型番RN-01-20のページです。 型番RN-01-20に関する仕様情報を記載しております。
サンケー 連結クリップ (20個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー 連結クリップ (20個入)
サンケー 山型クリップ小 (20個入)
サンケー 山型クリップ中 (20個入)
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
山型クリップ 小 20個入
クリッピーL 20個入 銀
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムベロスクラウン文房堂
通常価格2,626円3,092円3,831円3,014円2,986円1,407円
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目3日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました