17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千住金属 RMA98SUPER P2 SN60 0.6ミリ 500g巻 RMA98SUPER-P2-SN60-0.6-D500G

千住金属 RMA98SUPER P2 SN60 0.6ミリ 500g巻

通常単価(税別)
19,511円
税込単価
21,462円
通常出荷日:14日目

【特長】・ポイント、スライド、レーザのあらゆるはんだ付け装置に対応できるJIS AA(旧RMAタイプ)...

詳細を確認

    型番:

    RMA98SUPER-P2-SN60-0.6-D500G
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RMA98SUPER-P2-SN60-0.6-D500Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RMA98SUPER-P2-SN60-0.6-D500G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,511円
    ( 21,462円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポイント、スライド、レーザのあらゆるはんだ付け装置に対応できるJIS AA(旧RMAタイプ)級スズ、鉛共晶はんだ決定版です。
    ・フラックスの電気的信頼性と作業性を両立しており、はんだ付け後は綺麗な外観です。
    【用途】
    ・精密電気・電子機器の配線・接続。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):0.6
    ・融点(℃):183
    ・フラックス:JIS A級
    ・トラスココード:849-8439
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・合金組成(すず:60%、鉛:40%)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    千住金属 RMA98SUPER P2 SN60 0.6ミリ 500g巻の型番RMA98SUPER-P2-SN60-0.6-D500Gのページです。 型番RMA98SUPER-P2-SN60-0.6-D500Gに関する仕様情報を記載しております。
    千住金属 RMA98SUPER P2 SN60 0.6ミリ 500g巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    千住金属 RMA98SUPER P2 SN60 0.6ミリ 500g巻
    2.0mm/500g 巻はんだ
    1.6mm/500g 巻はんだ
    2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
    1.2mm/500g 巻はんだ
    1.2mm/500g 巻はんだ
    メーカー千住金属工業エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格19,511円5,853円5,894円5,380円4,865円5,911円
    通常出荷日14日目1日目1日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました