17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OH 6角L型バ-ル17x450 RL-450

OH 6角L型バ-ル17x450

通常単価(税別)
3,456円
税込単価
3,802円
通常出荷日:6日目

【特長】・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。【用途】・テコ、ハガシ作業に。【...

詳細を確認

    型番:

    RL-450
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RL-450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RL-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,456円
    ( 3,802円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。
    【用途】
    ・テコ、ハガシ作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):450
    ・JANコード:4963360303050
    ・トラスココード:808-0600
    ・質量:0.85kg
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH 6角L型バ-ル17x450の型番RL-450のページです。 型番RL-450に関する仕様情報を記載しております。
    OH 6角L型バ-ル17x450のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH 6角L型バ-ル17x450
    OH 六角L型バ-ル17x540
    OH 6角L型バール
    OH 六角強力型ツル首17x450
    モクバ印 中空L型バール 450mm
    OH 六角強力型ツル首17x600
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業MOKUBAオーエッチ工業
    通常価格3,456円3,759円4,076円3,820円2,065円4,379円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました