ファクトリーサプライ用品技術窓口

シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

通常単価(税別)
6,065円~13,251円
税込単価
6,672円~14,576円
通常出荷日:1日目

【特長】・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • 両端形状
    スナップフック
  • 仕様1
    黒ラチェットバックル+黒ベルト
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • ベルト長さ巻取側(m)

  • べルト長さ固定側(m)

  • ベルト幅×厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

適合ベルト幅

(mm)

ベルト長さ巻取側

(m)

べルト長さ固定側

(m)

ベルト幅×厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.2
25
4
0.5
25×1.7
4902043814476
793-1760
680.0
対応
1個
0.4
35
4
1
35×2.0
4902043814599
793-1786
1300.0
対応
1個
0.6
50
5
1
50×2.5
4902043814698
793-1816
2450.0
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,065円
( 6,672円 )
1日目
10,562円
( 11,618円 )
1日目
13,251円
( 14,576円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
【用途】
・トラック荷物の固縛に最適。また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付
シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付
シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形
シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形
ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付
ラチェットバックル ベルタイト スナップフック
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格6,065円-5,616円 -5,145円 -4,646円 -10,743円 -7,579円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目7日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
色ブラックブラックブラックブラックブラック青
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:高強力ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール金具:鋼材
両端形状スナップフックナローフック両端アイエンドレススナップフックツイストスナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト