ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シブヤ レジューサーA-M27

シブヤ レジューサーA-M27 REDUCERAM27
通常単価(税別)
10,044円
税込単価
11,048円
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能になります。【用途】・ダイ...

詳細を確認

型番:

REDUCERAM27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

REDUCERAM27の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2682
質量(g)
450.0
材質1
スチール
材質2
スチール

型番リスト

表示件数
型番
REDUCERAM27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,044円
( 11,048円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能になります。
【用途】
・ダイモドリルネジ変換用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:852-2682
・質量:0.45kg
【材質/仕上】
・スチール
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ レジューサーA-M27の型番REDUCERAM27のページです。 型番REDUCERAM27に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ レジューサーA-M27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ レジューサーA-M27
シブヤ レジューサーM27-A
シブヤ レジューサーM27-C
シブヤ レジューサーA-C
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格10,044円7,916円10,044円13,360円10,873円13,360円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード852-2682-852-2684852-2681852-2724852-2727
質量(g)450.0-400.0400.0450.0850.0
材質1スチール-スチールスチールボディ:ゴムボディ:ゴム
材質2スチール-スチールスチールホース接続部:スチールホース接続部:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました