ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ レジューサーA-C

シブヤ レジューサーA-C REDUCERAC
通常単価(税別)
13,360
税込単価
14,696
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能になります。【用途】・ダイ...

詳細を確認

型番:

REDUCERAC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REDUCERACの仕様・寸法情報

トラスココード
852-2681
質量(g)
400.0
材質1
スチール
材質2
スチール

型番リスト

表示件数
型番
REDUCERAC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360
( 14,696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能になります。
【用途】
・ダイモドリルネジ変換用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:852-2681
・質量:0.40kg
【材質/仕上】
・スチール
・スチール

商品担当おすすめ

  • シブヤ 給水タンク P-14STO 画像

    シブヤ

    シブヤ 給水タンク P-14STO

    【特長】近くに水道のない現場での穴あけに使用します。加圧式です。

  • バキュームセット V-300 画像

    シブヤ

    バキュームセット V-300

    【特長】真空吸着固定用ポンプです。ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。

  • ドライビット 「かん太君2」 画像

    シブヤ

    ドライビット 「かん太君2」

    【特長】新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。ボディ外周部の溶射を従来のかん太君より2倍長くしたことで、切粉排出能力が向上し切断スピードがUPしました。クイックアダプターを取り外せば、間口が広いので詰まったコアの取出しが簡単です。エアダクト採用で、空気圧を逃がし、作業効率がUPします。センターピンがワンタッチで着脱できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ レジューサーA-Cの型番REDUCERACのページです。 型番REDUCERACに関する仕様情報を記載しております。
シブヤ レジューサーA-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ レジューサーA-C
シブヤ レジューサーM27-C
シブヤ レジューサーM27-A
シブヤ レジューサーA-M27
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格13,36010,0447,91610,04410,87313,360
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード852-2681852-2684-852-2682852-2724852-2727
質量(g)400.0400.0-450.0450.0850.0
材質1スチールスチール-スチールボディ:ゴムボディ:ゴム
材質2スチールスチール-スチールホース接続部:スチールホース接続部:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました