17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン タイルエース 120ml RE-358

  • 商品種類
    その他接着剤
  • 色
    白
  • JANコード
    4901761178754
  • トラスココード
    813-5083
  • 容量(ml) (mL)
    120
  • 質量(g)
    193.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 商品種類詳細
    タイルエース

型番:

RE-358
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RE-358の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
色
白
JANコード
4901761178754
トラスココード
813-5083
容量(ml)(mL)
120
質量(g)
193.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
商品種類詳細
タイルエース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-358
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室、外壁のタイル用 白色
【用途】
・タイル用強力弾性接着剤です。
【商品仕様】
・チューブタイプ
・セメダイン タイルエース 120ml
・JANコード:4901761178754
・トラスココード:813-5083
・質量:180g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン タイルエース 120ml RE-358の型番RE-358のページです。 型番RE-358に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン タイルエース 120ml RE-358のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206
セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217
セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452
セメダイン タイルエース P50ml CA-330
セメダイン 車止め用 170ml RE-215
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,119円1,392円3,287円3,651円817円1,601円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目5日目
商品種類その他接着剤-接着剤1液タイプその他接着剤-接着剤1液タイプ
色白-白その他-その他
JANコード4901761178754-49017611633474901761516860-4901761163248
トラスココード813-5083-813-5087820-2768-813-5047
容量(ml)(mL)120----170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました