17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ RE-106

ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ

通常単価(税別)
55
税込単価
61
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。【用途】・ネット、農園芸、インテリア等【商...

詳細を確認

    型番:

    RE-106
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RE-106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RE-106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55
    ( 61 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
    【用途】
    ・ネット、農園芸、インテリア等
    【商品仕様】
    ・色:青白
    ・線径(mm):6
    ・長さ(m):200
    ・包装形態:ドラム巻
    ・3つ打
    ・JANコード:4903599033946
    ・質量:3940g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロの型番RE-106のページです。 型番RE-106に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブラック
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m グリーン
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト
    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格555555555555
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト