17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G RDP-9

ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

通常単価(税別)
38
税込単価
42
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。【用途】・漁業、船舶、農園芸、各種作業【商品仕...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RDP-9
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RDP-9の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RDP-9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38
    ( 42 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
    【用途】
    ・漁業、船舶、農園芸、各種作業
    【商品仕様】
    ・線径(mm):5
    ・包装形態:ドラム巻
    ・長さ(m):1
    ・3つ打
    ・JANコード:4903599111439
    ・質量:2710g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン・ポリエチレン混紡

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&Gの型番RDP-9のページです。 型番RDP-9に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G
    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 3mm×1m G&G
    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G
    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G
    ロープ ダイヤロープドラム巻 16mm G&G
    フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格3831703848419,643
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました