17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーダイメイト用チップ FZ05

通常単価(税別)
7431,856
税込単価
8172,042
通常出荷日:4日目

【特長】・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタ『スーパーダイメイト』用チップです【用途】・アル...

詳細を確認
  • 被削材
    非鉄金属
  • 材種
    FZ05
  • 材質
    超硬合金
  • 仕様
    ブレーカ付、シャープエッジ、すくい面ポリッシュ研磨
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4547328426335
837-1870
10個
4547328426311
837-1873
10個
4547328426328
837-1878
10個
4547328426342
837-1883
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
4日目
922
( 1,014 )
4日目
1,153
( 1,268 )
4日目
1,856
( 2,042 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタ『スーパーダイメイト』用チップです
【用途】
・アルミ合金、非鉄金属用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーダイメイト用チップ FZ05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーダイメイト用チップ FZ05
フィニッシュジェットミル用チップ SDHW
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
ミラーボール用大Rチップ
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格743-3,746 -2,3388,513 -1,814 -6,125 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
被削材非鉄金属-鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-非鉄金属-
材種FZ05-JC8015-FZ05-
材質超硬合金-PVDコーティング-超硬合金PVDコーティング
仕様ブレーカ付、シャープエッジ、すくい面ポリッシュ研磨-超仕上げ・平面加工用再研磨可能-ネガ刃形採用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト