ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#240

通常単価(税別)
7,669円
税込単価
8,436円
通常出荷日:9日目

【特長】・砥粒を不織合成紙に特殊コーティングした精密研磨用シートです。・曲げに強く、耐熱性に優れ、ソフ...

詳細を確認

型番:

RD7601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD7601の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,669円
( 8,436円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒を不織合成紙に特殊コーティングした精密研磨用シートです。
・曲げに強く、耐熱性に優れ、ソフトでなじみが良く、均一な美しい仕上げ面が得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):240
・長さ(mm):100
・幅(mm):100
・トラスココード:852-8982
・質量:14g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#240の型番RD7601のページです。 型番RD7601に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#240
#240 耐水ペーパー(5枚)
#240 布ペーパー(5枚)
ハンディアルタ2ダイヤモンドシート
10x100mm/ #600 ダイヤモンドシート
メーカーミニターエスコエスコノリタケコーテッドアブレーシブエスコ
通常価格7,669円651円935円2,037円 -4,932円
通常出荷日9日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプダイヤシート耐水ペーパー研磨布ダイヤシートダイヤシート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました