ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#400

通常単価(税別)
6,944
税込単価
7,638
通常出荷日:9日目

【特長】・砥粒をフィルム表面に特殊コーティングを施した精密研磨用シートです。・砥粒の突出しが大きく、研...

詳細を確認

型番:

RD7401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD7401の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,944
( 7,638 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒をフィルム表面に特殊コーティングを施した精密研磨用シートです。
・砥粒の突出しが大きく、研削性、柔軟性、引張強度に優れ、常にシートが安定してワークを捉えるので均一で美しい仕上げ面が得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):400
・長さ(mm):100
・幅(mm):100
・トラスココード:852-8963
・質量:21g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#400の型番RD7401のページです。 型番RD7401に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#400のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました