ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110 RD7318
通常単価(税別)
16,976
税込単価
18,674
通常出荷日:5日目

【特長】・砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨用シートです。・柔軟性と引張強度に...

詳細を確認

型番:

RD7318
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD7318の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7318
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,976
( 18,674 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨用シートです。
・柔軟性と引張強度に優れ、常に安定的にシート面がワークを捉えるため、均一で美しい仕上げ面が得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):5000
・長さ(mm):110
・幅(mm):110
・トラスココード:852-8961
・質量:18g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110の型番RD7318のページです。 型番RD7318に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110
3M“スティキット フィニッシングロール 426U”
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
不織布研磨パッド
1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)
ファインカットペーパー
メーカーミニタースリーエムジャパンノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山トラスコ中山コバックス
通常価格16,9764,765 -3,883 -800 -510 -5,238 -
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜5日目〜
商品タイプダイヤシート研磨紙研磨布不織布/ナイロン研磨布空研ぎペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト