ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#400 10×110 (3枚入)【3個入り】

通常単価(税別)
5,985
税込単価
6,584
通常出荷日:2日目

【特長】・砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨用シートです。・柔軟性と引張強度に...

詳細を確認

型番:

RD7303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

RD7303の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7303
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,985
( 6,584 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨用シートです。
・柔軟性と引張強度に優れ、常に安定的にシート面がワークを捉えるため、均一で美しい仕上げ面が得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):400
・長さ(mm):110
・幅(mm):10
・JANコード:4580120550556
・トラスココード:852-8954
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#400 10×110 (3枚入)の型番RD7303のページです。 型番RD7303に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#400 10×110 (3枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#400 10×110 (3枚入)
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#5000 110×110
230x150mm/ #400 ケンマロンスーパー(10枚)
#400 耐水ペーパー(5枚)
メーカーミニターミニターエスコエスコ
通常価格5,98516,1553,024651
通常出荷日2日目5日目1日目3日目
商品タイプダイヤシートダイヤシート不織布/ナイロン耐水ペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました