ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#270 100×100

通常単価(税別)
36,338
税込単価
39,972
通常出荷日:9日目

【特長】・電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。・砥粒の突出しが大...

詳細を確認

型番:

RD7213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD7213の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,338
( 39,972 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。
・砥粒の突出しが大きく、ダイヤモンドポリッシングシートで最も研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):270
・長さ(mm):100
・幅(mm):100
・トラスココード:852-8945
・質量:21g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#270 100×100の型番RD7213のページです。 型番RD7213に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#270 100×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#270 100×100
メタルベースダイヤモンドシート(電着タイプ) RD7201~RD7207
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#100
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100
電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)
メーカーミニターミニターヤマグチヤマグチヤマグチナカニシ
通常価格36,3387,638 -20,93729,49120,9373,006 -
通常出荷日9日目1日目〜6日目6日目6日目1日目〜
商品タイプダイヤシートダイヤシートダイヤシートダイヤシートダイヤシートダイヤシート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました