ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#2000 10×100 (2枚入)【2個入り】

通常単価(税別)
9,771円
税込単価
10,748円
通常出荷日:9日目

【特長】・電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。・砥粒の突出しが大...

詳細を確認

型番:

RD7208
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

RD7208の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7208
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,771円
( 10,748円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。
・砥粒の突出しが大きく、ダイヤモンドポリッシングシートで最も研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):2000
・長さ(mm):100
・幅(mm):10
・JANコード:4580120550389
・トラスココード:852-8941
・質量:12g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#2000 10×100 (2枚入)の型番RD7208のページです。 型番RD7208に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#2000 10×100 (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#2000 10×100 (2枚入)
メタルベースダイヤモンドシート(電着タイプ) RD7201~RD7207
#2000 耐水ペーパー(100枚)
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100
ヤマグチ ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100
#2000 耐水ペーパー(5枚)
メーカーミニターミニターエスコヤマグチヤマグチエスコ
通常価格9,771円7,781円 -10,790円20,937円20,937円860円
通常出荷日9日目1日目〜1日目6日目6日目3日目
商品タイプダイヤシートダイヤシート耐水ペーパーダイヤシートダイヤシート耐水ペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました