ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ファブリックレーヨンシート ハード

通常単価(税別)
12,670
税込単価
13,937
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチック基板に人絹繊維(レーヨン)を貼り付けた仕上げ研磨シートです。【用途】・適合素材:...

詳細を確認

型番:

RD7112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD7112の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
形状
シート形状
幅(mm)
240
長さ(mm)
240
厚み(mm)
0.8
JANコード
4580120550211
トラスココード
852-9622
重量(g)
123

型番リスト

表示件数
型番
RD7112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,670
( 13,937 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック基板に人絹繊維(レーヨン)を貼り付けた仕上げ研磨シートです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファブリックレーヨンシート ハードの型番RD7112のページです。 型番RD7112に関する仕様情報を記載しております。
ファブリックレーヨンシート ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファブリックレーヨンシート ハード
スポンジ研磨材
空砥ペーパーミニ #60
シートペーパー
マジックペーパー 75×240mm
ダイヤモンドシート TDPA100~600
メーカーミニタースリーエムジャパンSK-11トラスコ中山SK-11ツボサン
通常価格12,670345 -768110 -40310,490
通常出荷日9日目1日目3日目在庫品1日目〜3日目〜6日目
商品タイプフェルトシートスポンジ空研ぎペーパー研磨布空研ぎペーパーダイヤシート
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)2401407623075100
長さ(mm)24011414028024050
厚み(mm)0.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました