ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ファブリックレーヨンシート ソフト

通常単価(税別)
8,373円
税込単価
9,210円
通常出荷日:9日目

【特長】・人絹繊維(レーヨン)仕上げ研磨シートです。【用途】・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、...

詳細を確認

型番:

RD7111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD7111の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
形状
シート形状
幅(mm)
240
長さ(mm)
240
厚み(mm)
0.4
JANコード
4580120550204
トラスココード
852-9621
重量(g)
102

型番リスト

表示件数
型番
RD7111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,373円
( 9,210円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人絹繊維(レーヨン)仕上げ研磨シートです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファブリックレーヨンシート ソフトの型番RD7111のページです。 型番RD7111に関する仕様情報を記載しております。
ファブリックレーヨンシート ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファブリックレーヨンシート ソフト
マルチソフト シート研磨材
シートペーパー
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
両面ネットシート
ハンドサンダー用替ペーパー細
メーカーミニタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SK-11
通常価格8,373円22,496円120円 -400円 -584円 -650円
通常出荷日9日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目
商品タイプフェルトシート研磨布研磨布耐水ペーパーポリネットシート空研ぎペーパー
形状シート形状ロール形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)2402002309323025
長さ(mm)2406000280228280150
厚み(mm)0.4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました