17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ダイヤモンドヤスリ 刀刃

通常単価(税別)
4,3424,668
税込単価
4,7765,135
通常出荷日:9日目

【特長】・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。・耐摩耗性に優れ形状変化...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

厚さ

(mm)

最小発注数量
40
4.3
4580120548461
852-8936
175
17
1.5
1個
50
8.2
4580120548478
852-8937
185
30
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
9日目
4,668
( 5,135 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
・耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 刀刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 刀刃
ダイヤモンド刃研ぎヤスリ半丸型
ダイヤモンドヤスリ 平型
ダイヤモンドヤスリ K-5
ストロングツール ダイヤモンドヤスリ超硬チタンコート 3本組
DIAシャープナー 半丸タイプ
メーカーミニターGISUKESK-11ツボサンイチネンアクセスツボサン
通常価格4,342-1,3472,5875,0672,3011,408
通常出荷日9日目5日目3日目1日目6日目1日目
断面形状刀刃半丸平 / 半丸 / 三角半丸
粒度(#)170400300150180200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト