ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170

通常単価(税別)
6,770
税込単価
7,447
通常出荷日:9日目

【特長】・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。・耐摩耗性に優れ形状変化...

詳細を確認

型番:

RD5464
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD5464の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RD5464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,770
( 7,447 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
・耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・形状:半丸
・幅(mm):8
・粒度(#):170
・全長(mm):200
・厚さ(mm):2.4
・刃長(mm):70
・JANコード:4580120522270
・トラスココード:852-8926
・質量:28g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170の型番RD5464のページです。 型番RD5464に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170
ダイヤモンドヤスリ 半丸
ダイヤモンドヤスリ 半丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 丸
ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型
メーカーミニターミニターツボサンツボサンミニターSK-11
通常価格6,7704,112 -2,473 -1,957 -3,527 -2,587
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました