ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 精密ヤスリ 中目 ダ円 (3本入)【3個入り】

通常単価(税別)
9,628円
税込単価
10,591円
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた耐久性と鋭い刃をもつ高品質の精密ヤスリ細目タイプです。・精密部品や宝飾品、鋳物からプラ...

詳細を確認

型番:

RD5339
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

RD5339の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RD5339
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,628円
( 10,591円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性と鋭い刃をもつ高品質の精密ヤスリ細目タイプです。
・精密部品や宝飾品、鋳物からプラスチックの加工まで幅広い素材に適しています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・サイズ(mm):180×4.8×3.4
・サイズ(mm):180×4.8×3.4
・ #280
・JANコード:4580120547891
・トラスココード:852-8673
・質量:48g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 精密ヤスリ 中目 ダ円 (3本入)の型番RD5339のページです。 型番RD5339に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 精密ヤスリ 中目 ダ円 (3本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 精密ヤスリ 中目 ダ円 (3本入)
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
精密チタンDヤスリ(3本組)
細工ヤスリセット 中目 STA-3
精密ヤスリ
精密ヤスリ
メーカーミニターナカニシE-ValueSK-11ミニターミスミ
通常価格9,628円13,982円734円2,559円6,968円 -4,200円 -
通常出荷日9日目2日目3日目2日目1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました